Variantes CHI 4-50 A-W-G-BQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada - P1: | 2100 W |
P2: | 1580 W |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 220 V |
Intensidad nominal: | 10 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento: | 30 µF/400 V |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | interior |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -15 .. 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 10 bar / 110 °C |
Conexión de tubería: | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
Código de conexión: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 24 kg |
Peso bruto: | 26.4 kg |
Volumen de transporte: | 0.076 m³ |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 5.5 m³/h |
Altura nominal: | 53 m |
Maximum head: | 71 m |
Altura máx.: | 71 m |
Impulsor de 90 mm: | 5 |
Cierre primario: | BQQV |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | D |
Producto: | CHI 4-50 A-W-G-BQQV |
Código: | 4J514065 |
Número EAN: | 5708601047473 |
Precio: |