Variantes CHIE 8-20S A-B-G-BQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada - P1: | 1620 W |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 208-230 V |
Intensidad nominal: | 8.00/7.30 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. térmica: | interior |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | G |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -20 .. 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 10 bar / 110 °C |
Conexión de tubería: | NPT 1 1/2" |
Código de conexión: | B |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 18.3 kg |
Peso bruto: | 20.1 kg |
Volumen de transporte: | 0.054 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 3450 rpm |
Caudal nominal: | 9 m³/h |
Altura nominal: | 26 m |
Maximum head: | 31 m |
Altura máx.: | 31 m |
Impulsor de 130 mm: | 0 |
Impulsor de 98 mm: | 2 |
Cierre primario: | BQQV |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | C |
Producto: | CHIE 8-20S A-B-G-BQQV |
Código: | 4E515972 |
Número EAN: | 5700394463607 |
Precio: |