• Grupo de presión

CMBE

Adecuado para:
  • Aumento de presión - Edificios comerciales
  • Aumento de presión doméstico

Conjunto de grupo de presión compacto para suministro de agua en aplicaciones comerciales ligeras. Los materiales de la bomba que están en contacto con el líquido están realizados en acero inoxidable (EN 1.4301).

Temperatura líquido
0 .. 60 °C
Altura máx.
100 m
Caudal máx.
19 m³/h