- Temperatura líquido
- 0 .. 95 °C
- Altura máx.
- 1 m
- Caudal máx.
- 0.50 m³/h
- p máx.
- 10 bar
Ahorre agua y energía con las bombas circuladoras Grundfos COMFORT
La gama de bombas circuladoras COMFORT de Grundfos puede hacer que la espera de agua caliente sea algo del pasado para sus clientes. La gama COMFORT, que suministra agua caliente de forma instantánea a grifos y duchas, reduce tanto el consumo energético como el de agua. Gracias a la inclusión de una tubería de retorno, las bombas de rotor encapsulado Grundfos COMFORT pueden proporcionar agua caliente a todo el edificio en un instante, eliminando así la costosa y algo molesta espera de que el agua de los grifos se caliente. En pocas palabras, los costes se reducen sin comprometer la comodidad de obtener agua caliente al instante.
Recirculación de agua caliente: prueba la forma inteligente
La bomba COMFORT DT PM con temporizador digital programable constituye una nueva referencia para la recirculación de agua caliente en edificios residenciales. Gracias a su motor de imanes permanentes con bajo nivel de ruido, el consumo energético es solo de 5 W a 7 W. Al mismo tiempo, el temporizador digital programable garantiza que la bomba solo funcione cuando sea necesario. De esta forma, se reducen las pérdidas de calor y electricidad. El resultado: máximo confort con mínimo consumo de agua, calor y energía.
Recirculación de agua caliente para un confort máximo
Consigue el máximo confort con un consumo mínimo de agua, calor y electricidad con la bomba Grundfos COMFORT DT con temporizador digital programable.
Selecciona fácilmente la mejor bomba de recirculación de agua caliente
Elegir la bomba de recirculación de agua caliente COMFORT adecuada para una instalación concreta nunca ha sido tan fácil. Encuentra la bomba perfecta aquí mismo o descárgate e imprime la guía de selección para trabajar con ella en cualquier sitio.
Grundfos COMFORT DT gana el Premio al Mejor Producto del Año*
*La bomba de recirculación de agua caliente sanitaria Grundfos COMFORT DIGITAL TIMER se ha hecho con el primer puesto de la categoría ‘Mejor Producto del Año 2021’ en los Premios Plus X Award celebrados en Alemania.
Esta recirculadora ha sido reconocida de forma prácticamente unánime por el Jurado con el sello de Calidad en 5 de las 7 categorías principales: Calidad Superior, Diseño, Conveniencia Operativa, Funcionalidad y Producto Sostenible.
Seleccione su producto
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar su formación.
Servicios
Oferta de servicios para selección, instalación, funcionamiento y sustitución de bombas.
Bombas, sistemas de bombeo y servicios
Grundfos te ofrece una gran variedad de servicios para ayudarte a aprovechar al máximo tus sistemas de bombeo. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.