JP

JP es una bomba centrífuga autocebante de una etapa con carcasa de acero inoxidable. Está diseñada para una amplia gama de aplicaciones domésticas.

Temperatura líquido
0 .. 60 °C
Altura máx.
52 m
Caudal máx.
6 m³/h
p máx.
6 bar