Variantes LM 80-160/168 A-F-A-BBUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 112MA |
Potencia nominal - P2: | 3 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Intensidad nominal: | 11,4-10,4/6,60-6,00 A |
Intensidad de arranque: | 540-750 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.84-0.71 |
Velocidad nominal: | 1730-1760 rpm |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 86805810 |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 140 °C |
Normativa de brida: | DIN |
Conexión de tubería: | DN 80 |
Presión nominal: | PN 16 |
Tamaño de la brida del motor: | F130 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 75 kg |
Peso bruto: | 97 kg |
Volumen de transporte: | 0.212 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 1740 rpm |
Caudal nominal: | 58 m³/h |
Altura nominal: | 11.5 m |
Diámetro real del impulsor: | 168 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BBUE |
Bomba n.º: | 48068045 |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | C |
Producto: | LM 80-160/168 A-F-A-BBUE |
Código: | 48067845 |
Número EAN: | 5700390486785 |
Precio: |