Variantes LMD 50-160/165 A-F-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0.37 kW |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 140 °C |
Normativa de brida: | DIN |
Conexión de tubería: | DN 50 |
Presión nominal: | PN 16 |
Tamaño de la brida del motor: | FT85 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 67.6 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 1420 rpm |
Caudal nominal: | 7 m³/h |
Altura nominal: | 6.4 m |
Diámetro real del impulsor: | 165 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BUBE |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | D |
Producto: | LMD 50-160/165 A-F-A-BUBE |
Código: | 480650C5 |
Número EAN: | 5700390895426 |
Precio: |