Variantes LPD 80-125/128 A-F-A-AUUE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 3 kW |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
Normativa de brida: | DIN |
Conexión de tubería: | DN 80 |
Presión nominal: | PN 16 |
Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 68 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2905 rpm |
Caudal nominal: | 36 m³/h |
Altura nominal: | 16.4 m |
Diámetro real del impulsor: | 128 mm |
Impulsor nom.: | 125 mm |
Cierre primario: | AUUE |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | D |
Producto: | LPD 80-125/128 A-F-A-AUUE |
Código: | 480000R2 |
Número EAN: | 5700391629075 |
Precio: |