Variantes 3.0 LM 6/6.6 U-G-A-BUBE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | Baldor, ODP |
Potencia nominal - P2: | 3.7 kW |
Código KVA: | H |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 208-230/460 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 14.8-14/7 A |
Intensidad de arranque: | 101.7-92/46 A |
Intensidad de carga: | 16.4-15.6/7.8 A |
Cos phi - factor de potencia: | 80 |
Velocidad nominal: | 1725 rpm |
Eficiencia del motor a carga total: | 81.5 % |
Número de polos: | 4 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | B |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 84Z01013 |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión máxima a la temp. declarada: | 10 bar / 140 °C |
: | 16 bar / 100 °C |
Normativa de brida: | ANSI |
Conexión de tubería: | 3" |
Presión nominal: | 125 Lb. |
Tamaño de la brida del motor: | 184TC |
Código de conexión: | G |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 140 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso bruto: | 99.3 kg |
Volumen de transporte: | 0.3 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 58 m³/h |
Altura nominal: | 11.5 m |
Diámetro real del impulsor: | 168 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BUBE |
Homologaciones en placa de del motor: | UL Recognized Component, CSA |
Bomba n.º: | 48Z90001 |
Versión de la bomba: | U |
Modelo: | C |
Producto: | 3.0 LM 6/6.6 U-G-A-BUBE |
Código: | 48268045 |
Número EAN: | 5700390163150 |
Precio: |