Variantes MTH2-60/4 A-W-A-AUUV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tamaño de estructura: | MG80A2-C |
Potencia de entrada P1: | 620 W |
Clase de eficiencia IE: | IE2 |
Potencia nominal - P2: | 0.75 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Fases: | 3 |
Tensión nominal: | 200-220 D/346-380 Y V |
: | 3,35-3,45/1,95-2,0 A |
Consumo máximo potencia: | 4,45-4,25/2,6-2,5 A |
Intensidad de arranque: | 600-630 % |
Velocidad nominal: | 2850 rpm |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protección de motor integrada: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Carcasa de la bomba: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 10 bar / 90 °C |
Tipo de conexión: | Rp |
Tamaño de la conexión de salida: | 3/4 inch |
Código de conexión: | W |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.7 |
Peso neto: | 13.9 kg |
Peso bruto: | 13.9 kg |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 41.7 l/min |
Altura nominal: | 26 m |
Cámaras: | 6 |
Impulsores: | 4 |
Código del cierre: | AUUV |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | MTH2-60/4 A-W-A-AUUV |
Código: | 43643364 |
Número EAN: | 5700396170121 |
Precio: |