Variantes SIEMENS 315
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 288 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Intensidad nominal: | 550/315 A |
Intensidad de arranque: | 610-750 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.86-0.83 |
Velocidad nominal: | 1190-1190 rpm |
Par nominal a plena carga: | 2320-2320 Nm |
Par de rotor enclavado: | 170-220 % |
Par máximo de motor: | 250-290 % |
Momento de inercia: | 7.3 kg m² |
Número de polos: | 6 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. tropic.: | no |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 0.0100 ohm |
R2: | 0.0100 ohm |
R3: | 0.0100 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM V1 |
Cos phi 3/4: | 0.85-0.79 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -20 .. 40 °C |
Tamaño de la brida del motor: | FF740 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 1500 kg |
Color/Tipo: | NCS 9000 brillante (40 ±10) |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 85 mm |
Longitud del extremo de eje: | 170 mm |
Enfriamiento: | IC 411 |
Producto: | SIEMENS 315 |
Código: | 95916055 |
Precio: |