Variantes SIEMENS 355
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | SIEMENS |
Potencia nominal - P2: | 460 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 360-400D/630-690Y V |
Intensidad nominal: | 870/500 A |
Intensidad de arranque: | 600-760 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.88-0.86 |
Velocidad nominal: | 1785-1790 rpm |
Par nominal a plena carga: | 2460-2460 Nm |
Par de rotor enclavado: | 150-190 % |
Par máximo de motor: | 230-290 % |
Momento de inercia: | 6.8 kg m² |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Protec. tropic.: | NO |
Protec. térmica: | exterior |
R1: | 0.00503 ohm |
R2: | 0.00503 ohm |
R3: | 0.00503 ohm |
Bobinado 1: | PHASE 1 |
Bobinado 2: | PHASE 2 |
Bobinado 3: | PHASE 3 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B35 |
Cos phi 3/4: | 0.86-0.84 |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | -20 .. 40 °C |
Tamaño de la brida del motor: | FF840 |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 2000 kg |
Color/Tipo: | NEGRO |
Técnico | |
---|---|
Diámetro del eje: | 95 mm |
Longitud del extremo de eje: | 170 mm |
Homologaciones en placa de del motor: | CE |
Enfriamiento: | IC 411 |
Producto: | SIEMENS 355 |
Código: | 95916042 |
Número EAN: | 5700838896602 |
Precio: |