- Temperatura líquido
- 0 .. 45 °C
- Altura máx.
- 55 m
- Caudal máx.
- 7 m³/h
- p máx.
- 10 bar
Presión perfecta dentro y fuera de la casa
Para una presión perfecta, SCALA2 es la opción más confortable para dentro de la casa, y SCALA1, la opción más inteligente para el exterior. Para ayudarte a seleccionar la mejor bomba para tus necesidades, lee este práctico folleto y conoce la SCALA
SCALA2
La opción más cómoda para dentro del hogar
- Presión perfecta, se ajusta automáticamente a la demanda
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de ruido de 47 dB(A)
- Solución compacta y completamente integrada
- Tamaño único, para una fácil selección
Recomendamos SCALA2 para mantener de forma inteligente la presión del agua perfecta en el interior de viviendas de hasta tres plantas y ocho salidas.
SCALA1
La elección inteligente para fuera del hogar
- Solución de aumento de presión totalmente integrada
- App para control mediante Smartphone con función de calendario
- Opción de conexión de bomba doble
- Disponible en variantes de 3 y 5 m³/h
Recomendamos SCALA1 para riego y recolección de agua de lluvia en jardines o granjas, o aumento de presión en entornos comerciales ligeros como restaurantes o tiendas. Disponible en varios tamaños.
Seleccione su producto
Vídeos de reparación
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.