- Temperatura líquido
- 0 .. 40 °C
- Altura máx.
- 44 m
- Caudal máx.
- 40 l/s
- p máx.
- 6 bar
Maximice la fiabilidad para el bombeo de aguas residuales de gran potencia
La bomba sumergible de aguas residuales Grundfos SEV 1.1V 1.1V 1.1-11 kW es extremadamente fiable e ideal para el funcionamiento intermitente y también puede instalarse en seco sin necesidad de refrigeración externa del motor. Con el impulsor Grundfos SuperVortex, el SEV ofrece la mejor solución para líquidos con un alto contenido de sólidos, fibras o lodo gaseoso, con paso libre de sólidos de hasta 4 "/ 100 mm. Las galardonadas bombas SE de Grundfos están diseñadas para el tratamiento de aguas residuales, aguas de proceso y aguas fecales brutas sin filtrar en aplicaciones municipales, de servicios públicos e industriales de gran potencia.
Descubre cómo se benefician los clientes de esta solución de bombeo
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lee las historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar tu formación.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Obtén las respuestas que necesitas
Consulta las preguntas más frecuentes a continuación o visita la sección de preguntas frecuentes de Grundfos y resuelve tus dudas.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar su formación.