Variantes Float switch set MS1 4pcs 10m + wallhanger
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Cable incluido (Sí/No): | Y |
Longitud de cable: | 10 m |
Enchufe: | cable without connector |
Tensión nominal CC mín.: | 4.00 V |
Tensión nominal CC máx.: | 250.00 V |
Materiales | |
---|---|
Protección: | PP |
Superficie cable: | TPK-PVC |
Líquido | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 80 °C |
Otros | |
---|---|
Marca: | GRUNDFOS |
Peso neto: | 6.02 kg |
Peso bruto: | 7.2 kg |
Volumen de transporte: | 0.036 m³ |
VVS danés n.º: | 391371604 |
País de origen.: | DE |
Tarifa personalizada n.º: | 90261089 |
Técnico | |
---|---|
Homologaciones en placa de características: | CE,EAC |
Salida de señal: | SPDT switch |
Producto: | Float switch set MS1 4pcs 10m + wallhanger |
Código: | 62500015 |
Número EAN: | 5708601064845 |
Precio: | EUR 711 |