Variantes SP 14A-18
Especificaciones
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | Rp2 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 52.2 kg |
Peso bruto: | 77.5 kg |
Volumen de transporte: | 0.22 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2900 rpm |
Etapas: | 18 |
Tolerancia de curva: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modelo: | A |
Válvula: | bomba con válvula de retención integrada |
Producto: | SP 14A-18 |
Código: | 7160918 |
Precio: |