Variantes SP 30-9N
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Motor aplic.: | GRUNDFOS |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 9.2 kW |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | RP3 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.50 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 21.6 kg |
Peso bruto: | 26 kg |
Volumen de transporte: | 0.052 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Altura nominal: | 69 m |
Etapas: | 9 |
Impulsor reduc.: | NONE |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Producto: | SP 30-9N |
Código: | 13C00009 |
Número EAN: | 5700391437458 |
Precio: |