- Temperatura líquido
- 0 .. 35 °C
- Altura máx.
- 237 m
- Caudal máx.
- 9 m³/h
- p máx.
- 15 bar
Obtenga una presión constante e inteligente con la bomba sumergible de agua subterránea Grundfos SQE
La bomba sumergible de agua subterránea SQE de Grundfos es una de las soluciones de bomba sumergible más avanzadas para aplicaciones domésticas. Equipado con un motor de imán permanente y un variador de velocidad integrado, permite ajustar el rendimiento mediante la comunicación con una caja de control externa.
Las bombas SQE incorporan un variador de velocidad que ayuda a la bomba a ajustarse automáticamente para asegurar una presión de agua constante independientemente de los cambios en las demandas, eliminando el suministro de agua débil o fluctuante y mejorando el confort. SQE se suministra como una solución todo en uno, fácil de instalar y utilizar. Es adecuado para el funcionamiento continuo e intermitente para una variedad de aplicaciones, incluyendo suministro de agua subterránea y aumento de presión.
Descubre lo que dicen los clientes acerca de nuestra gama
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lee las historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar tu formación.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
Seleccione su producto
Vídeos de reparación
Bombas, sistemas de bombeo y servicios
Grundfos te ofrece una gran variedad de servicios para ayudarte a aprovechar al máximo tus sistemas de bombeo. Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.