- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Con la eficiencia ultra-premium IE5 ahora en todo el rango (hasta 55kW) , la bomba in-line TPE ahorra energía, reduce los costos del ciclo de vida y eleva el estándar en soluciones de bombeo inteligentes.
Nuestros pioneros motores IE5 con VFD integrado brindan eficiencia ultra-premium en toda nuestra gama de bombas in-line, optimizando de manera inteligente todo su sistema para ahorrarle aún más energía, agua y costos de ciclo de vida.
Con las potencias entre 11-22 kW, la TPE extiende aún mas las ventajas de conectividad y seguridad.
Obtenga más información en nuestro folleto.
Las bombas Grundfos TP/TPE son robustas, fiables y de bajo consumo energético
Las bombas verticales en linea, Grundfos TP/TPE, son una gama robusta y fiable de bombas centrífugas en línea de una sola etapa con cierre mecánico. Una de sus características más características es el diseño de acoplamiento cerrado, lo que significa que la bomba y el motor son unidades independientes - asegurando una alta tolerancia a las impurezas en el líquido bombeado. Los motores se alimentan por la red eléctrica o se controlan electrónicamente.
Las bombas TP/TPE son una opción eficiente para sistemas de calefacción, aire acondicionado, refrigeración y suministro de agua o procesos industriales. Esperamos una larga vida útil de la bomba con un desgaste mínimo y un ahorro energético de hasta el 50%.
Descubre lo que dicen los clientes acerca de nuestra gama
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lee las historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
Conviértete en un experto en solo unos clics
Ahorra tiempo en tu trabajo diario mejorando tus habilidades con la plataforma de formación online Grundfos ECADEMY.
Haz clic en el siguiente curso para comenzar tu formación.
¿Quieres aprender más sobre tus soluciones de bombeo?
Lee los últimos estudios sobre bombas y sistemas de bombeo, dónde usar las soluciones de Grundfos y cómo conseguir el mejor rendimiento, o busca en la sección de Conocimiento de Grundfos materiales de aprendizaje específicos para tu solución.
La información predictiva inmediata te permite detectar los problemas antes de que se conviertan en costosas averías. Con Grundfos Machine Health, puedes reducir las averías mecánicas inesperadas hasta en un 75 %.
Seleccione su producto
Servicios
Oferta de servicios para selección, instalación, funcionamiento y sustitución de bombas.
¿Cómo podemos ayudarte?
Tanto si estás interesado en comprar un producto como si solo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitas asistencia.