• Bombas en línea monoetapa

TP, TPE

Adecuado para:
  • Aire acondicionado en edificación comercial
  • Calefacción edificación comercial
  • Recirculaciones en edificación comercial
  • Refrigeración urbana
  • Calefacción urbana
  • Tratamiento de agua potable
  • Riego
  • Enfriamiento
  • Desalinización
  • Calefacción industrial
  • Distribución de agua

Las bombas Grundfos TP, TPE son bombas en línea de rotor seco. Las bombas TP / TPD son de velocidad fija y las bombas TPE / TPED / TPE2 / TPE2 D / TPE3 / TPE3 D están equipadas con variadores de velocidad.

Temperatura líquido
-40 .. 150 °C
Altura máx.
139 m
Caudal máx.
1087 m³/h
p máx.
25 bar