Variantes UPM2 25-50 180
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia - P1: | 3 .. 37 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 230 V |
Consumo de intensidad máximo: | 0.05 .. 0.32 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP44 |
Protec. térmica: | ELEC |
Materiales | |
---|---|
Cuerpo hidráulico: | Fundición |
Impulsor: | PES 30% GF |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Longitud puerto a puerto: | 180 mm |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 2 .. 95 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C |
Densidad: | 983.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Energía (IEE): | 0.23 |
Peso neto: | 2.64 kg |
Peso bruto: | 2.64 kg |
Técnico | |
---|---|
Altura máxima: | 50 dm |
Clase TF: | 95 |
Homologaciones: | CE,VDE |
Producto: | UPM2 25-50 180 |
Código: | 59C23203 |
Número EAN: | 5710626788668 |
Precio: |