Variantes UP 20-30 N 150
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada máx.: | 95 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 415 V |
Corriente en velocidad 3: | 0.15 A |
Intensidad arranque máx.: | 0.28 A |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP42 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | Protección por impedancia |
Paneles control | |
---|---|
Pos. caja de conex.: | 9H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Composite, PES/PP |
Instalación | |
---|---|
Amb. máx. con líquido a 80ºC: | 80 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Conexión de tubería: | G 1 1/4 |
Presión nominal: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 150 mm |
Conexiones: | Y |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 2 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C |
Densidad: | 983.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 2.1 kg |
Peso bruto: | 2.3 kg |
Volumen de transporte: | 0.004 m³ |
Código de país: | GB |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 1 |
Altura máx.: | 30 dm |
Clase TF: | 110 |
Homologaciones en la placa de características: | CE,WRC |
Producto: | UP 20-30 N 150 |
Código: | 59643902 |
Número EAN: | 5700390867768 |
Precio: |