Variantes UPS 36-50 F 200
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 1: | 85 W |
Potencia de entrada en velocidad 2: | 110 W |
Potencia de entrada máx.: | 115 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 230 V |
Intensidad en velocidad 1: | 0.38 A |
Intensidad en velocidad 2: | 0.45 A |
Corriente en velocidad 3: | 0.51 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento: | 3 µF |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP42 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | interior |
Paneles control | |
---|---|
Pos. caja de conex.: | 9H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Impulsor: | Composite, PES/PP |
Instalación | |
---|---|
Amb. máx. con líquido a 80ºC: | 80 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Normativa de brida: | SQUARE |
Conexión de tubería: | 90 mm |
Presión nominal: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 200 mm |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -25 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C |
Densidad: | 983.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 5.8 kg |
Peso bruto: | 6.1 kg |
Volumen de transporte: | 0.01 m³ |
NRF noruego n.º: | 9042027 |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 3 |
Altura máx.: | 50 dm |
Clase TF: | 110 |
Homologaciones en la placa de características: | CE |
Producto: | UPS 36-50 F 200 |
Código: | 52011110 |
Número EAN: | 5708601012525 |
Precio: |