Löydä jätevesi‑, perusvesi‑ ja sadevesijärjestelmiesi piilevät mahdollisuudet
Liikerakennusten perusvesi‑, jätevesi‑ ja sadevesijärjestelmät ovat turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta olennaisen tärkeitä. Ne toimivat yleensä sujuvasti näkymättömissä, mutta ongelmien ilmetessä huomaat ne helposti. Katso, miten Grundfos-ratkaisut auttavat ottamaan ohjat käsiisi, vähentämään käyttökatkoksia ja vähentämään resurssien käyttöä kaikissa rakennuksesi osissa.
Paranna rakennusten toimintavarmuutta älykkäillä jätevesi‑, perusvesi‑ ja sadevesiratkaisuilla
Ilmastonmuutos, kiristyvät säädökset ja optimointitarve toimintavarmuuden parantamiseksi muuttavat liikerakennusten toimintatapoja. Tämän seurauksena jäte‑, perus‑ ja sadeveden hallinta on nyt kriittisempää kuin koskaan, koska se on keskeinen tekijä sekä suorituskyky‑ että kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.
80 vuoden kokemus vesijärjestelmistä
Grundfos auttaa vastaamaan tähän haasteeseen älykkäillä ja kestävillä ratkaisuilla. Kattava valikoimamme sisältää edistyksellisiä säätimiä, tukkeutumattomia pumppuja ja sadeveden keräysratkaisuja, jotka perustuvat syvälliseen käyttökohdeosaamiseen ja 80 vuoden kokemukseen. Olemme tukenasi kaikissa vaiheissa. Autamme sinua toteuttamaan kestäviä, joustavia järjestelmiä, jotka parantavat suorituskykyä, vähentävät käyttökatkoksia ja tukevat kestävän kehityksen tavoitteitasi.
Älykäs jätevedenkäsittely koko liikerakennuksessasi
Grundfosin järjestelmät on suunniteltu vastaamaan liikerakennusten erityistarpeisiin sekä varmistamaan turvallinen, tehokas jäte‑, perus‑ ja sadeveden hallinta koko rakennuksessa.
Aiheeseen liittyviä referenssikohteita
Katso, miten tuemme liikerakennuksia jäte‑, perus‑ ja sadeveden tehokkaammassa hallinnassa.
Oletko valmis seuraavaan vaiheeseen?
Mitä pumppuja valitset?
Liikerakennuksilla on hyvin erilaisia jätevesi‑, perusvesi‑ ja sadevesijärjestelmiin liittyviä vaatimuksia. Kokeile mitoitussovellustamme, joka yksinkertaistaa pumpun mitoitus‑ ja valintaprosessia.
Haluatko pitää olemassa olevat pumppusi huippukunnossa?
Haluatko optimoida pumppujesi tehokkuuden, pienentää energialaskuja tai vain saada mielenrauhaa varmistamalla, että pumput ovat hyvissä käsissä? Grundfosilla on laaja valikoima palveluita tarpeeseen kuin tarpeeseen pumppujen koko käyttöiäksi.
Onko sinulla kysyttävää?
Tiimimme on tukenasi. Kerro meille, mitä kysyttävää sinulla on jätevedestä, niin autamme sinua mahdollisimman pian.
Kouluttaudu asiantuntijaksi muutamalla napsautuksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla taitojasi, osaamistasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustallamme.
Opi hallitsemaan liikerakennusten jäte‑, perus‑ ja sadevettä tehokkaammin perehtymällä esimerkiksi jätevesityyppeihin, oikean pumpun valintaan ja älykkäämpien järjestelmien suunnitteluun.
Suorita kurssi napsauttamalla alla olevaa koulutuslinkkiä.
Syvennä osaamistasi
Perehdy liikerakennusten jäte‑, perus‑ ja sadeveden hallintaan. Tutustu asiakasesimerkkeihin, vinkkeihin ja teknisiin resursseihin, joiden avulla voit suunnitella ja käyttää älykkäämpiä järjestelmiä. Saat tarvitsemasi tiedot haasteiden tehokkaaseen ratkaisemiseen muun muassa asiantuntija-artikkeleistamme, raporteistamme, videoistamme ja tutkimuksistamme.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.