Kaukolämpö- tai -kylmä kuljettaa lämmitettyä tai jäähdytettyä vettä yhdestä tai useammasta suuresta tuotantolaitoksesta kuluttajille suljetun putkiverkoston kautta.
Paranna tehokkuutta ja alenna kustannuksia kaukolämpöjärjestelmällä.
Pumput ovat keskeinen osa kaikkia kaukolämpöjärjestelmiä. Pumpuilla on suuri vaikutus muiden komponenttien toimintaan – ja samalla myös koko järjestelmän toimivuuteen ja energiatehokkuuteen. Siksi kaukoläpöjärjestelmiä suunniteltaessa onkin ensiarvoisen tärkeää mitoittaa pumput oikein. Automaatio- ja ohjausjärjestelmämme sekä taajuusmuuttajalla varustetut pumppumme takaavat joustavan mutta tehokkaan järjestelmän ja mahdollisimman pienet elinkaarikustannukset.
Tarkka säädettävyys parantaa mukavuutta ja samalla järjestelmän energiatehokkuutta. Grundfosin pumppujen elektroninen nopeussäätö mahdollistaa aina kuormitukseen sopivan tuoton. Tämä takaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja mahdollisimman pienen energian kulutuksen Lisäksi käyttöprofiileja voidaan muuttaa vuodenaikojen tai kulutuspiikkien mukaan. Tämä varmistaa, että kaukolämpölaitoksesi toimii tehokkaasti.
Kaukolämpöjärjestelmän älykkyys uudelle tasolle
Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisut nostavat kaukolämpöverkostojen pumppujärjestelmien älykkyyden uudelle tasolle ratkaisuilla, jotka optimoivat koko järjestelmän yksittäisten komponenttien sijasta.
Grundfos iSOLUTIONS kattaa syvällistä vesiosaamistamme hyödyntävät älykkäät pumput, pilvipalvelut ja digitaaliset palvelut, jotka mahdollistavat verkoston paremman hallinnan ja SCADA-integraation. Oli kyseessä lämmitys tai jäähdytys, voit nostaa järjestelmäsi hyötysuhteen uudelle tasolle avullamme.
Lataa sovellusopas: Kaukolämpö ja -jäähdytys
Yli puolet perinteisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiankulutuksesta menee hukkaan niiden tehottomuuden vuoksi. Tutustu kaukolämmön ja -jäähdytyksen erilaisiin asennuksiin, verkostoihin ja hyötyihin sekä siihen, miksi kaukolämpö on vastaus älykkäämpiin tulevaisuuden kaupunkeihin.
Tutustu asiakastarinoihimme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Haluatko parantaa tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Sovellukset
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.