Älykäs kiertovesipumppu varmistaa lämmitysjärjestelmän luotettavuuden
Kotitalouksien lämmityksessä tärkeintä on luotettavuus. Luotettavat lämmitysjärjestelmät ja tehokkaat pumput varmistavat, että asumismukavuus on kohdallaan. Pumppujen osuus koko maailman sähkön kulutuksesta on 10 prosenttia, mikä johtuu siitä, että monet niistä toimivat tehottomasti. Korkean hyötysuhteen kiertovesipumpun ansiosta asiakkaat säästävät rahaa ja samalla ympäristöä.
Älykäs lämmitys: avain mukavaan ja tehokkaaseen kotiin
Kiertovesipumput ovat vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien sydän. Kun ne ovat luotettavia, energiatehokkaita ja oikean kokoisia, asukkaat voivat rentoutua, sillä heidän asumismukavuutensa on hyvissä käsissä.
Olipa kyseessä talven kylmyys tai viileä kevät-aamu, luotettava lämmitysjärjestelmä takaa, että asuintila pysyy lämpimänä ja viihtyisänä.
Kodin lämmitysjärjestelmä
Kuva Lämmitysjärjestelmä, johon kuuluu lämmönlähde, jakelujärjestelmä ja lämmönsiirtimet
Vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä vesi toimii ensisijaisena väliaineena lämmön siirtämiseksi lämmönlähteestä kodin eri alueille. Tämä lämmitetty vesi virtaa lämmönluovuttimien – kuten pattereiden tai lattialämmityksen – läpi vapauttaen lämpöä asuintiloihin. Kun lämpö on siirretty, jäähdytetty vesi palaa lämmönlähteeseen, jossa se kuumennetaan ja kierrätetään uudelleen.
Virtausta ohjaa jakelujärjestelmä, jossa kiertovesipumpulla on keskeinen rooli. Aivan kuten ihmisen sydän pumppaa verta kehon läpi, kiertovesipumppu ohjaa veden liikettä lämmitysjärjestelmässä ja varmistaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjakelun aina, kun sitä tarvitaan.
Lämmitysjärjestelmän koko potentiaali asuinmukavuuden tuottamiseen tehokkaasti ja kestävästi voidaan saavuttaa vain, kun kaikki sen osat on suunniteltu, mitoitettu ja käyttöönotettu asianmukaisesti.
Grundfos GO -sovelluksesta löydät helposti uuden, energiatehokkaamman kiertovesipumpun vanhan tilalle.
Optimaalinen lämpö koko talossa
Tutustu Grundfosin kiertovesipumpun etuihin.
Täältä löydät sopivan kiertovesipumpun
Päivitä uuteen kiertovesipumppuun, niin pienennät energiankulutusta, parannat hyötysuhdetta ja säästät sekä energiaa että rahaa.
200 miljoonaa tapaa säästää energiaa
Tutustu 200 miljoonaan tapaan säästää Portugalin vuosittaisen sähköntuotannon verran energiaa.
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.