Grundfos toimittaa tuotteita ja ratkaisuja teollisuuden prosessien ylläpitoon. Jokainen teollisuusprosessiin toimittamamme pumppu kestää syövyttäviä aineita, joten ne soveltuvat monenlaisiin prosesseihin.
Teollisuuden prosessit
Monet teollisuusprosessit ovat osa monimutkaista kokonaisuutta, joten minkä tahansa yksikön häiriöt saattavat vaikuttaa nopeasti muihin. Kestävät Grundfos-prosessipumput on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät puhdistusprosesseissa käytettäviä syövyttäviä aineita ja jopa 180 °C lämpötiloja. Monien teollisissa prosesseissa käytettävien nesteiden koostumus on haastava ja vaatii pumppuja, jotka selviytyvät viskositeetin, kemikaalien ja lämpötilan vaihtelusta. Erikoismateriaalit suojaavat pumppua korroosiolta ja erityissovelluksiin tarkoitettujen pumppujen rakenne ehkäisee kavitaatiota.
Järjestelmän älykkyys uudelle tasolle teollisuus- ja ohjaussovelluksissa
Grundfos iSOLUTIONS vie pumppujärjestelmien älykkyyden uudelle tasolle. Kattava ratkaisumme käsittää paljon enemmän kuin pelkät komponentit, sillä se optimoi koko järjestelmän.
Grundfos iSOLUTIONS pohjautuu vuosien kokemukseemme teollisuuden haasteista ja yhdistää älykkäät pumput, pilviteknologian ja digitaaliset palvelut yhdeksi ratkaisuksi. Tämä ratkaisu soveltuu niin vedenkäsittelyyn, lämpötilan säätöön kuin muihinkin teollisuussovelluksiin. Sen avulla vähennät järjestelmän rasitusta, käyttökatkoksia ja huoltotarvetta, selkeytät järjestelmän käyttöä ja säästät elinkaarikustannuksissa.
Tutustu asiakastarinoihimme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Haluatko parantaa tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Sovellukset
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.