Pullojen pesu
Grundfosin monijaksoiset, päästä imevät pumput on suunniteltu kestämään korkeaa painetta, korkeita lämpötiloja ja syövyttäviä kemikaaleja, joten ne soveltuvat pullojen pesuprosessiin mm. suihkutussuuttimien paineen tuottamiseen ja desinfiointiaineiden annosteluun.
Luotettavat pumput pullojen pesuun
Korkea paine, korkeat lämpötilat ja syövyttävät kemikaalit ovat yleisiä pullojen pesulaitteissa. Grundfosin monijaksoiset päästä imevät pumput toimivat tehokkaasti ja luotettavasti koko pesusyklin paineenkorotuksessa. Pumput kestävät helposti jopa 120 °C lämpötiloja ja niitä on saatavana sekä valuraudasta että ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, joten ne soveltuvat myös pesulaitteisiin, jossa käytetään kaikkein syövyttävimpiä pesuaineita. Edistykselliset digitaaliset annostelupumppumme soveltuvat kemikaalien ja puhdistusaineiden tarkkaan annosteluun. Lisäksi toimitamme erilaisia pumppujärjestelmiä ja vedenkäsittelyn mittausjärjestelmiä, jotka takaavat luotettavan ja tehokkaan pesujärjestelmän.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.