Tarjoamme laajan valikoiman pumppuja veden, jäähdytysnesteiden, ym. siirtoon teollisuusprosesseissa.
Päästä imevä yksijaksoinen lyhyellä kytkimellä
Päästä imevät pumput lyhyellä kytkimellä EN 733 mukaisesti
Close-coupled pumps with flanges according to ISO 2858
Close-coupled pumps with flanges according to ISO 2858 and MGE motor
Päästä imevä yksijaksoinen pitkällä kytkimellä
Päästä imevät pitkän kytkimen pumput, EN 733
Standard pumps with flanges according to ISO 2858
Standard pumps with flanges according to ISO 2858 and MGE motor
Monijaksoiset inline-pumput
Pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla.
Kalvopumput
SMART Digital -kalvoannostelupumppu sisäisellä hiiliharjattomalla moottorilla. Laadukas ratkaisu mutkikkaisiin ja vaativiin sovelluksiin (Digital D...
SMART Digital -kalvoannostelupumppu sisäisellä askelmoottorilla. Käyttäjäystävällinen ja tarjoaa optimaalisen hinnan ja suorituskyvyn suhteen (Digi...
SMART Digital -kalvoannostelupumppu sisäisellä askelmoottorilla. Taloudellinen digitaalinen annostelu myös perusannostelusovelluksiin (Digital Dosi...
Digitaaliset kalvoannostelupumput sisäisellä askelmoottorilla
Nestetoimiset kalvoannostelupumput ulkoisella moottorilla
Kalvoannostelupumput ulkoisella moottorilla
Testaus normaalien toiminta- ja nesteosan testien lisäksi vaaditaan UL-, FM- ja NFPA 20 -vaatimuksissa