Älykkäät ratkaisut teollisen jätevedenkäsittelyn optimointiin ja veden kierrätykseen
Jäteveden käsittely on merkittävä osa teollisuuden valmistusprosesseja. Erilaisissa teollisuusprosesseissa syntyy erityyppistä jätevettä, joten teollisten jätevesiratkaisujen on oltava riittävän joustavia selviytyäkseen jäteveden laadun muutoksista. On varmistettava, että tehtaalta poistuva jätevesi on riittävän puhdasta, turvallista ja vaatimusten mukaista ennen kuin se pumpataan jätevesiverkostoon tai ympäristöön.
Vesivarantojen niukentuessa ja vedenkulutuksen kasvaessa on entistä tärkeämpää, että vettä käytetään teollisuudessa kestävällä tavalla. Yksi tapa on käsitellä jätevesi riittävästi käytettäväksi uudelleen tuotannon tai teollisuuslaitoksen erilaisissa prosesseissa. Jäteveden käsittely on kuitenkin kallista, ja siihen liittyvät säädökset tiukentuvat jatkuvasti. Grundfosin valikoimasta löytyy lukuisia älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla voit varmistaa, että hajautetut jätevedenkäsittelyjärjestelmäsi toimivat luotettavasti, kustannustehokkaasti ja säädösten mukaisesti teollisen veden kierrätysvaatimusten kasvaessa.
Grundfosilta saat kattavat ja tarpeidesi mukaan suunnitellut ratkaisut teolliseen jätevedenkäsittelyyn. Jätevedenkäsittely‑ ja veden kierrätysratkaisujemme avulla voit optimoida prosessisi, varmistaa säädösten noudattamisen ja edistää kestävää kehitystä säästämällä vettä ja energiaa. Saat korkealaatuiset tuotteet ja älykkäät valvontaratkaisut, joiden avulla voit seurata veden laatua käsittelyprosessin kaikissa vaiheissa.
Asiantuntijamme kertoo, miten optimoit kierrätysprosessisi
Grundfos toimittaa ratkaisuja jätevedenkäsittelyn tärkeimpiin vaiheisiin, kuten biologiseen, kemialliseen ja fysikaaliseen käsittelyyn. Avullamme kierrätysprosessistasi tulee luotettava, kustannustehokas ja valmis tulevaisuuden haasteisiin.
Katso videomme, jossa sovellusasiantuntijamme havainnollistaa veden kierrätyksen toimintaperiaatteen ja sen optimoinnin Grundfos iSOLUTIONS -ratkaisulla
Kierrätämme 80 % huuhteluvedestämme
Me Grundfosilla olemme asettaneet omat vedensäästötavoitteemme. Haluamme vähentää vedenkulutustamme 50 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2018 avaamassamme jätevedenkäsittelylaitoksessa hyödynnetään Grundfos iSOLUTIONS ‑teknologiaa veden kierrätykseen. Kehittämämme ratkaisun ansiosta voimme kierrättää noin 80 % huuhteluprosessiemme jätevedestä ja säästää vuosittain noin 5 000 m3 vettä.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset sovelluksiin liittyviin kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset kysymyksiisi.
Protection, monitoring and connectivity
Operation services
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.