Luotettava ja energiatehokas jäteveden pumppaus
Luotettavat, energiatehokkaat ratkaisut jätevesipumppaamoihin ja -verkostoihin. Markkinajohtajana Grundfos tarjoaa markkinoiden tehokkaimmat jäteveden siirtopumput, joissa on innovatiivista, patentoitua teknologiaa, kuten S-tube®-juoksupyörä ja SmartTrim-juoksupyörän säätö.
Toimitamme myös valmiita pumppuasemia, joihin sisältyvät pumput, ohjausyksiköt, venttiilit ja putket sekä repijäpumpuilla varustettuja pumppaamoita. Nykyisten pumppaamoiden saneeraukseen tarjoamme helposti asennettavan ratkaisun, mikä mahdollistaa lyhyet käyttökatkokset. Grundfos tarjoaa myös konsultointia käyttäen virtausmallinnusta (CFD) pumppaamoiden ja säiliöiden virtauksen optimointiin. Paineviemäriverkoston mallinnustyökalumme ja simulointiohjelmistomme auttavat suunnittelemaan optimaalisen järjestelmän.
Ennakoi, estä, suojaa
Grundfos Connect ‑ratkaisulla voit valvoa pumppujen ja pumppaamojen kuntoa missä ja milloin tahansa. Grundfos Connectin automaattiset ilmoitukset ja räätälöidyt raportit auttavat ennakoimaan ongelmia, ehkäisemään kalliita käyttökatkoja ja suojaamaan järjestelmiä. Jos haluat mielenrauhaa työhösi, Grundfos Connect on siihen paras työkalu.
Kaupunkien jätevesien pumppaus on haastavaa. Grundfosin kehittämä Open S-tube® puoliavoin juoksupyörä mahdollistaa tehokkaan jäteveden pumppauksen laajalla tuottoalueella.
SE/SL-pumput: Luotettava ja huoleton ratkaisu
Lataa esite SE/SL-jätevesipumpuista ja lue, miten pumput toimivat luotettavasti kaikenlaisilla jätevesillä. SE/SL-pumpuille on saatavilla erilaisia nesteosan rakenneratkaisuja, jotka takaavat luotettavan ja tehokkaan jäteveden pumppauksen kaikissa käyttökohteissa. SE/SL-pumppumalleja on useita, tehot 1-30 kW. Säästät kokonaiskustannuksissa ja saat luotettavan ratkaisun, jonka toimivuus on todistettu lukuisissa kohteissa ympäri maailman.
Ratkaisee rikkivetyongelman todellisten käyttötietojen perusteella
Rikkivedyn muodostuminen viemäreissä on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat mm. lämpötila, jäteveden koostumus ja viipymisaika putkistossa sekä viemärikaivossa olevan pumpun käyttöajankohta ja -aika. Parhaan ratkaisun löytäminen rikkivedyn eliminointiin vaatii kaikkien näiden tekijöiden huomioimista. Ratkaisu on suunniteltava todellisten käyttöolosuhteiden mukaan, jotta myös vaikeasti ennakoitavat seikat tulevat huomioiduksi. Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisu on laadittu näiden vaatimusten mukaan.
Kemikaalikustannukset vähenivät 70%
Kun tanskalainen vesilaitos Mariagerfjord Vand A/S paini haastavan paineviemärin rikkivetyongelmien kanssa, Grundfosin Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisu korjasi ongelman nopeasti. Hajuhaitoista on päästy eroon kokonaan ja samalla kyseisen kohteen kemikaalikustannuksissa on saavutettu 70 % säästöt.
Tapaa Dedicated Controls -asiantuntijamme
Jätevesipumppaamon energiankulutusta voidaan vähentää taajuusmuuttajalla. Mutta se ei yksin riitä. Lisäksi tarvitaan älykäs jätevesipumpun ohjausjärjestelmä, esimerkiksi Grundfosin Dedicated Controls. Se on kattava jätevesijärjestelmän ohjaus- ja valvontajärjestelmä, joka on kehitetty etenkin verkostojen pumppaamoille. Tutustu videoomme, jossa pääsuunnittelijamme kertoo järjestelmän toiminnasta.
Tutustu jätevesiverkostoille tarkoitettuun uuteen pilvipohjaiseen ratkaisuun
Katso lyhyt video jätevesiverkostojen Grundfos iSOLUTIONS CLOUD -ratkaisusta. Se on optimointityökalu, joka kerää tietoa ja ehdottaa optimointitoimenpiteitä esimerkiksi ennakoivaa huoltoa, ylivuotovaroituksia, todellisen virtaaman valvontaa ja muita toimintoja varten. Saat lisätietoa ladattavasta esitteestämme.
Lataa jätevesijärjestelmien suunnitteluopas
Tärkeitä jätevesiohjeita päätöksentekijöille
Ohjeet pumpun valintaan ja asennukseen tyhjennys-, jätevesi- ja viemärijärjestelmissä. Tämä ohje koskee pienempiä jätevesijärjestelmiä, joissa käytetään 0,15 kW - 30 kW -tehoisia pumppuja. Tutustu mm. pumppujen ja pumppukaivojen mitoitukseen ja valintaan, pumpun suorituskykytietoihin, pumppujärjestelmän suunnitteluun, elinkaarikustannuksiin sekä käytännön esimerkkeihin.
Tärkeitä ohjeita jätevesijärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja käyttöön
Tutustu ohjeeseemme jätevesijärjestelmistä, joissa käytetään suuria jätevesipumppuja (maks. 520 kW) Tutustu uppo- ja kuiva-asennettavien järjestelmien asennukseen ja käyttöön, mm. oikeaan laitteiden sijoitteluun sekä optimaalisiin käyttöolosuhteisiin.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset sovelluksiin liittyviin kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset kysymyksiisi.
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.