Optimoitu pohjavedenotto
Kunnallisten pohjavedenottamoiden porakaivoratkaisuilta vaaditaan huippuluokan energiatehokkuutta ja kestävyyttä, joiden avulla saavutetaan alhaisemmat elinkaarikustannukset. Vuosien varrella Grundfos on kehittänyt lukuisia innovaatioita, jotka ovat sittemmin muodostuneet alan standardeiksi. Meillä on mittava kokemus eri käyttökohteisiin asennettavista, ruostumattomasta teräksestä valmistetuista uppopumpuista ja moottoreista.
Grundfos on ollut alan edelläkävijä esimerkiksi taajuusmuuttajien integroinnissa pumppuihin. Tämäntyyppisten innovaatioiden ansiosta vedenjakelujärjestelmäsi voidaan suunnitella tulevaisuuden tarpeet ja määräykset ennakoiden.
90 % energiatehokkuus uusilla kestomagneettimoottoreilla
Grundfosin SPE-uppopumpussa on kestomagneettimoottori ja räätälöity CUE-taajuusmuuttaja. Grundfosin kestomagneettimoottorin avulla voidaan saavuttaa 90 % energiatehokkuus liki olemattomien roottorihäviöiden ansiosta. CUE säätää pumpun nopeutta jatkuvasti pumppaustarpeen mukaan. Kaiken kaikkiaan SPE-järjestelmä on osoittautunut luotettavaksi ja pitkäikäiseksi ratkaisuksi, jonka elinkaarikustannukset ovat alhaiset.
Vuosien kokemus kestomagneettimoottoreista ja syvällinen sovellusosaamisemme yhdistyvät kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistetussa pumpussa, jossa on lukuisia sisäänrakennettuja ominaisuuksia.
Pumpun vaihto – Arvioi pumppusi kunto ensin
Olipa uppopumppusi asennettu 30, 60 tai 150 metrin syvyyteen, sen nostaminen ylös tarkastusta varten voi olla kallista. Hyödyntämällä maksutonta työkaluamme, voit mitata porakaivoosi asennetun uppopumpun hyötysuhteen paikan päällä. Pumpun alhainen hyötysuhde tarkoittaa sitä, että pumppu kannattaa tarkastaa ja puhdistaa tai vaihtaa. Grundfos SQE-pumput ovat erinomaisia vaihtopumppuja, kun vaihto on ajankohtaista.
CUE ominaisuudet ja edut
Grundfosin CUE-taajuusmuuttajat ovat erittäin monipuolisia, tehokkaita, helppokäyttöisiä ja ne soveltuvat kaikkiin käyttökohteisiin. Yhdistämällä CUE-taajuusmuuttajan Grundfos SP -uppopumppuun, saavutat lukuisia etuja.
Lataa esite ja lue lisää CUE:n ominaisuuksista ja eduista.
Halutko tietää lisää SP-pumpuista?
Grundfos Ecademy on netissä toimiva kurssialusta, josta löydät useita kursseja porakaivopumpuista, esim. SP-pumpusta. Tällä kolmesta videosta koostuvalla kurssilla näytämme, miten suojaat SP-uppopumpun moottoria. Kerromme myös taajuusmuuttajan käytön eduista ja siitä, miten valitset oikean kaapelikoon. Jos haluat tutustua myös muihin aiheeseen liittyviin videoihin, valitse Ecademyn suodattimessa sovellukseksi ”Pohjavedenotto”, niin saat ehdotuksia sopiviksi kursseiksi
Tutustu muihin vedenoton ratkaisuihimme
Pohjavedenotto asuintaloissa
Pohjavesi on elintärkeää vesihuollolle. Luotettava ja laadukasta vedensaanti on erityisen tärkeää omakotiasujille ja mökkeilijöille, joilla käyttövesi tulee pohjavesikaivosta. Lue lisää uppopumppuratkaisuistamme omakoti- ja paritaloihin.
Grundfosin aurinkoenergiaratkaisut
Tiesitkö, että meiltä saat myös aurinkoenergiaa hyödyntävät vesipumput? Tutustu ratkaisuihimme sekä sähköverkkoon liitettyihin että siitä riippumattomiin kohteisiin.
Haluatko saada lisää tietoa tästä sovelluksesta?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset sovelluksiin liittyviin kysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset kysymyksiisi.
Lue asiakastarinamme eri sovelluksista
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kehitä osaamistasi
Katso, miten voit vähentää energiankulutusta, parantaa käyttömukavuutta ja saavuttaa erinomaisen käyttövarmuuden. Lue asiakkaidemme kertomukset siitä, miten he hyödyntävät Grundfosin älykkäitä ratkaisuja ja säästävät vettä ja energiaa. Tutkimukset ja raportit -osiosta löydät oppimateriaalia, artikkeleita, raportteja, videoita ja paljon muuta.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.