Kestävät vesiratkaisut kotiisi

Vanhentuneet vesilaitteistot lisäävät usein vedenkulutusta ja energiahäviöitä sekä kasvattavat vesi‑ ja sähkölaskuja.  Keskimääräisessä kolmen hengen kotitaloudessa vuosittain hukkaan valuvan veden määrä on noin 16 425 litraa. Se vastaa 66:ta kylpyammeellista ja 37 tunnin odottelua. Miten vesivaroja voitaisiin käyttää kestävämmin? Valitsemalla jonkin ratkaisuistamme voit parantaa vesi‑ ja energiatehokkuutta, mikä vaikuttaa samalla myönteisesti asuinmukavuuteen ja ympäristöön.

Kestävää lämmitystä energiatehokkailla pumpuilla

Lämmitysjärjestelmät kuluttavat paljon energiaa silloinkin, kun niitä ei käytetä. Jos lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu on yli kymmenen vuotta vanha, sen vaihtaminen älykkääseen ja tehokkaaseen pumppuun voi vähentää energiankulutusta jopa 55 prosenttia.

Veden käyttö kestävämmäksi viiveettömällä lämpimällä vedellä 

Joudutko yleensä odottelemaan hetken, ennen kuin suihkusta tai hanasta tulee lämmintä vettä? Kaikista näistä pienistä puroista kasvaa suuri virta – ja jokaisella pisaralla on merkitystä. Keskimääräisessä kotitaloudessa valutetaan hukkaan 15 000–20 000 vesilitraa vuodessa. Päivittämällä lämmitysjärjestelmän voit varmistaa, että kotitaloutesi saa lämmintä käyttövettä ilman ylimääräistä odottelua ja ilman veden valumista hukkaan. 

Grundfos ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys on ollut keskeisessä asemassa kaikissa Grundfosin toiminnoissa yhtiön perustamisesta lähtien. Kestävä kehitys konkretisoituu yrityksemme tavoitteissa. Tuemme henkilöstömme ideoita, pienennämme hiilijalanjälkeämme ja noudatamme vastuullisia liiketoimintatapoja.

Tutustu suosituimpiin tuotteisiimme, jotka tekevät asumisesta kestävämpää