Tuotteet EcoPress EP 22 auto-käyttöön, täydellisenä
Tekniset tiedot
Sähkötiedot | |
---|---|
Syöttötaajuus: | 50 / 60 Hz |
Nimellisjännite: | 1 x 230 V |
Suurin virrankulutus: | 6 A |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP65 |
Kaapelipituus: | 1.5 & 1.5 m |
Kaapeliliitoksen tyyppi: | SCHUKO |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Suurin sall. toimintapaine: | 10 bar |
Esipaine: | 2.2 bar |
Putkiliitäntä: | G 1 |
Neste | |
---|---|
Nesteen lämpötila-alue: | 0 .. 65 °C |
Tuotteen nimi: | EcoPress EP 22 auto-käyttöön, täydellisenä |
Tuotenro: | 465337 |
EAN-numero: | 5700395649604 |
Hinta: |