- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
ALPHA GO -sarja: Aikaa säästävä mullistaja
Grundfos ALPHA GO -sarja on suunniteltu tekemään työstäsi nopeampaa ja helpompaa. Vain ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO mukana voit vaihtaa jopa 70 % integroiduista ja erillisistä kiertovesipumpuista yhdellä käynnillä. Grundfos GO -sovelluksen ohjattu käyttöönotto varmistaa tarkan käyttöönoton, vähemmän takaisinkutsuja, optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkaan suorituskyvyn — joka kerta.
Älykäs ja nopea pumppujen vaihto
ALPHA GO -sarjan kahdella pumpumallilla voit hoitaa kiertovesipumpun vaihdon helposti ja tehokkaasti. ALPHA2 GO 25-75 180 ja ALPHA1 GO 25-80 180 sekä FCI-signaaliadapterilla voit korvata lähes 70% integroiduista Grundfos-kiertovesipumpuista ja suurimman osan itsenäisesti asennetuista kiertovesipumpuista.
ALPHA1 GO 25-80 180 on yhteensopiva useimpien integroitujen UPS-kiertovesipumppujen kanssa, ja ALPHA2 GO 25-75 180 on yhteensopiva useimpien UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen kanssa sekä useimpien itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa. Tämä takaa vanhojen ja uusien kiertovesipumppujen nopean ja vaivattoman vaihdon.
Tutustu tuotevalikoimaamme
Grundfos ALPHA1 GO ja ALPHA2 GO sisältävät uusia ominaisuuksia, jotka optimoivat työnkulkuasi huomattavasti.
Grundfos ALPHA1 GO
Tutustu korkealaatuiseen Grundfos ALPHA1 GO - kiertovesipumppuun, jonka ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn. ALPHA1 GO soveltuu koneikkoihin integroitujen UPS-pumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudisasennuksiin. Siinä on loistava valikoima uusia ja parannettuja ominaisuuksia, kuten:
Yhteensopivuus integroitujen ja itsenäisten kiertovesipumppujen kanssa
Itseilmautuva
Kuivakäyntisuojaus
Värinäkäynnistys
Grundfos ALPHA2 GO
Tutustu Grundfos ALPHA2 GO -valikoimaan, joka tarjoaa korkean suorituskyvyn ja ominaisuuksia, jotka on suunniteltu jokaiseen tilanteeseen. ALPHA2 GO on tarkoitettu koneikkoihin integroitujen UPM3- ja UPM4-kiertovesipumppujen ja itsenäisesti asennettujen kiertovesipumppujen korvaamiseen sekä uudiskohteisiin. ALPHA2 GO -pumpussa on ALPHA1 GO -pumppuun kuuluvien ominaisuuksien lisäksi myös:
Ohjattu asennus/laskettu asetuspiste
Tapahtumaloki
Automaattinen ilmaus
Tasapainotus
Parannettu AUTOADAPT
Grundfos GO
Kiertovesipumppujen Grundfos GO -sovellus opastaa vaihto- ja käyttöönottoprosessissa. "Kiertovesipumpun vaihto" kiertovesipumpuille ja sen ohjattu asennus tekevät työnkulustasi mobiilipohjaisen ja entistäkin ammattimaisemman.
Grundfos GO
Kiertovesipumppujen Grundfos GO -sovellus opastaa vaihto- ja käyttöönottoprosessissa. "Kiertovesipumpun vaihto" kiertovesipumpuille ja sen ohjattu asennus tekevät työnkulustasi mobiilipohjaisen ja entistäkin ammattimaisemman.
Ryhdy asiantuntijaksi ilmaisen ECADEMY-kurssimme avulla
Kahdeksan verkkokurssimme moduulia ovat helppoja ja auttavat sinua käyttämään uutta pumppusarjaa päivittäisessä työssäsi. Opi kaikki Grundfos ALPHA GO -sarjan ja Grundfos GO -sovelluksen mullistavista ominaisuuksista.
Varmista, ettet jää paitsi ALPHA GO -sarjaa koskevista uutisista.
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Valitse tuote
Huoltovideot
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.