- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 110 °C
- Suurin virtaama
- 3 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 15 m
ALPHA SOLAR tehokkaaseen aurinkolämpöjärjestelmään
Grundfosin korkean hyötysuhteen omaavassa ALPHA SOLAR -kiertovesipumpussa on magneettimoottori ja se voidaan integroida aurinkolämpöjärjestelmiin. Käytettävissä on neljä vakiokäyräasetusta ja pumpun nopeutta voidaan säätää pienjännitteisellä PWM-signaalilla aurinkoenergian talteenoton optimoimiseksi ja tehonkulutuksen vähentämiseksi.
Grundfos ALPHA SOLAR -pumpun asennus on helppoa ja melutaso alhainen. Tässä tehokkaassa ja luotettavassa pumpussa on kestävät keraamiset laakerit ja akseli sekä korroosionkestävät teräsosat, joten se on huoltovapaa.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.