BMP-mäntäpumppu
Grundfos BMP, mäntäpumput, on suunniteltu nesteiden siirtoon korkeassa käyttöpaineessa. Pumput toimivat askiaalisella mantäperiaatteella, mikä mahdollistaa erittäin kevyen ja pienikokoisen rakenteen.
BMP on keskipaineen tai suuren paineen vesipumppu. Pumppu soveltuu myös vesijohtoveden prosesseihin teollisuudessa. Grundfosin BMP-pumppujen kokonaishyötysuhde on jopa 88 %. Usean männän rakenne takaa, että painehuippujen määrä pysyy kurissa. Tämä pumppumalli sopii keskipaineen tai suuren paineen vesipumpuksi kaikkialla, missä tarvitaan luotettavaa, pienikokoista vesipumppua.
BMP on saatavana kolmena versiona.
- BMP normaalille käyttövedelle
- BMP-N tekniselle vedelle
- BMP-R merivedelle.
Käyttökohteet
BMP-pumput soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin, ja niillä voidaan pumpata niin juomavettä kuin kemikaalejakin. Niitä voidaan käyttää pumppaamoissa, joissa sekä tehon että pumpun materiaalien on täytettävä tiukat vaatimukset.
Esimerkkejä tyypillisistä käyttökohteista:
- Puhdistus/pesu
- Ruiskutus
- Sumutus
- Käsittely
- Meriveden suolanpoisto.
Ominaisuudet ja edut
- Erittäin tehokas
- Pieni ja kevyt
- Muodostaa lähes mitättömiä paineenvaihteluita poistokanavaan
- Ennakoivaa huoltoa ei tarvita
- Pitkä käyttöikä
- Ei juuri lainkaan kuluvia osia
- Useita nopeussäätöjä
- Kierrättää tehokkaasti ylikuumenematta (jopa 90 %)
- Pumpattava neste hoitaa voitelun.
Huoltovideot
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.