Tuotteet CHI 2-30 A-W-G
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 9.9 kg |
Bruttopaino: | 12.3 kg |
Lähetystilavuus: | 0.054 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Nimellisvirtaama: | 3 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 27 m |
Maximum head: | 40 m |
Suurin nostokorkeus: | 40 m |
Juoksupyörä 90 mm: | 3 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | C |
Sähkötiedot | |
---|---|
Syöttöteho - P1: | 820 W |
P2: | 540 W |
Syöttötaajuus: | 60 Hz |
Nimellisjännite: | 1 x 220 V |
Nimellisvirta: | 3.9 A |
Kondensaattorin koko - käynti: | 16 µF/400 V |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | KOSKETIN |
Lämpösuoja: | sisäinen |
Asennus | |
---|---|
Ympäristön lämpötila-alue: | -15 .. 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine: | 10 bar |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 10 bar / 110 °C |
Putkiliitäntä: | Rp 1/G 1 |
Liitäntäkoodi: | W |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalikoodi: | G |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -20 .. 120 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CHI 2-30 A-W-G |
Tuotenro: | 4H504063 |
EAN-numero: | 5708601047169 |
Hinta: |