Tuotteet CHIU 2-20 A-B-G-E
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 20.3 kg |
Bruttopaino: | 22.2 kg |
Lähetystilavuus: | 0.054 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Nimellisvirtaama: | 3 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 19 m |
Maximum head: | 27 m |
Suurin nostokorkeus: | 27 m |
Pumppuversio: | A |
Malli: | B |
Sähkötiedot | |
---|---|
Syöttöteho - P1: | 720 W |
P2: | 425 W |
Syöttötaajuus: | 60 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 208-230 V |
Nimellisvirta: | 2.8 A |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP44 |
Eristysluokka (IEC 85): | H |
Moottorisuoja: | KOSKETIN |
Lämpösuoja: | ulkoinen |
Asennus | |
---|---|
Ympäristön lämpötila-alue: | -15 .. 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine: | 10 bar |
Putkiliitäntä: | 1" NPT |
Liitäntäkoodi: | B |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalikoodi: | G |
Kumin koodi: | E |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Minimi nestelämpötila: | -15 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CHIU 2-20 A-B-G-E |
Tuotenro: | 4H007962 |
EAN-numero: | 5700393892651 |
Hinta: |