- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -20 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 36 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 132 m
Kun räätälötävyys ja joustavuus on tärkeää
Riippumatta käyttökohteestasi, voit olla varma siitä, että meillä on tarjota sopiva CM- tai CME-pumppu. Lukuisten konfigurointivaihtoehtojen ja monipuolisen materiaalivalikoiman ansiosta CM- ja CME-pumppusarjat toimivat -30 - 120°C lämpötilassa.
Kaikkia CM - CME -sarjan malleja on saatavana useilla eri vaihtoehdoilla kuten ylikokoisilla moottoreilla, kun viskositeetti ja tiheys ovat korkeammat. Räätälöinnin ja joustavuuden ansiosta pumppu on optimaalinen ratkaisu sekä pieniin että suuriin järjestelmiin. Se toimii myös itsenäisenä pumppuna.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.