Varmista optimaalinen paine CMB PM-paineenkorotusyksiköllä.
Sano hyvästit riittämättömälle vedenpaineelle CMB-paineenkorotusyksikön avulla. Kompakti yksikkö koostuu Grundfos keskipakopumpusta ja Grundfos PM1- tai PM2-painekytkimestä. Painekytkimen avulla pumppu voidaan käynnistää ja pysäyttää tarpeen mukaan, joten se toimittaa optimaalisen vedenpaineen tarvittaessa.
CMB PM -yksiköissä on kuivakäyntisuoja ja ne on erittäin helppo asentaa. Kytke yksikkö putkistoon ja sähköverkkoon ja se on käyttövalmis. CMB PM soveltuu useisiin käyttökohteisiin omakotitaloista kouluihin ja toimistoihin. Yksikön huoltotarve on vähäinen, joten se toimii vaivatta vuosia.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.