- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 60 °C
- Suurin virtaama
- 16 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 102 m
Tasainen vedenpaine lisää mukavuutta
CMBE-paineenkorotusasema tuottaa tasaisen vedenpaineen kotitalouksiin ja muihin pienempiin rakennuksiin. CMBE-paineenkorotusaseman ansiosta vedenpaineen vaihtelut eivät enää häiritse asukkaita ja he voivat jopa säätää vedenpaineen sopivaksi itse. Pumppu on kompakti, helppo asentaa ja erittäin hiljainen. Pumppu soveltuu omakoti- ja paritaloihin, kerrostaloihin, kouluihin ja pienempiin hotelleihin ja toimistorakennuksiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.