- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 95 °C
- Suurin virtaama
- 0.50 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 1 m
Säästä vettä ja energiaa COMFORT-kiertovesipumppujen avulla
COMFORT-kiertovesipumppu takaa asiakkaalle häiriöttömän lämpimän veden saatavuuden. COMFORT-tuotevalikoima vähentää energian- ja vedenkulutusta tuottamalla nopeasti lämmintä vettä hanoihin ja suihkuihin. Paluuputken ansiosta COMFORT-roottoripumppuja voidaan käyttää lämpimän veden kierrättämiseen koko rakennuksessa. Lämmintä vettä saadaan hanoista heti ja näin säästetään kustannuksissa ja lisätään käyttömukavuutta. Kustannuksia voidaan alentaa lämpimän veden saatavuudesta tinkimättä.
Paras lämpimän käyttöveden kierrätysratkaisu juuri sinun tarpeisiisi
Nyt voit valita tarpeisiisi sopivan lämpimän käyttöveden COMFORT-kiertovesipumpun helpommin kuin koskaan. Löydä täydellinen pumppu.
Valitse tuote
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.