Tuotteet CR 3-3 A-A-A-E-HQQE
Tekniset tiedot
Etkö löydä tarpeisiisi sopivia versioita?
Kokeile konfogurointityökalua löytääksesi määrittelyihisi sopivan version.
Kokeile konfogurointityökalua löytääksesi määrittelyihisi sopivan version.
Muut | |
---|---|
Minimihyötysuhdeindeksi, MEI ≥: | 0.70 |
Nettopaino: | 19.2 kg |
Bruttopaino: | 21.8 kg |
Rahtitilavuus: | 0.054 m³ |
Norjalainen NRF-nro: | 9040213 |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2757 rpm |
Nimellisvirtaama: | 3 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 14 m |
Maksiminostokorkeus: | 19.6 m |
Jaksoja: | 3 |
Juoksupyöriä: | 3 |
Sorvattujen juoksupyörien lukumäärä: | 0 |
Matala NPSH: | E |
Pumpun asento: | Pystysuora |
Akselitiivisteen rakenne: | Yksinkertainen |
Akselitiivisteen koodi: | HQQE |
Hyväksynnät tyyppikilvessä: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Käyrän toleranssi: | ISO9906:2012 3B |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottoristandardi: | IEC |
Moottorimalli: | 71B |
Nimellisteho - P2: | 0.37 kW |
Pumpun vaatima teho (P2): | 0.37 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 1 x 220-230/240 V |
Nimellisvirta: | 2.95/2.70 A |
Käynnistysvirta: | 280 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.99 |
Nimellisnopeus: | 2770 rpm |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 60.0-56.0 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | PTO |
Moottorin N:o: | 85215102 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine: | 16 bar |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Liitännän tyyppi: | Oval / Rp |
Imuaukon koko: | 1 inch |
Paineaukon koko: | 1 inch |
Liitännän paineluokka: | PN 16 |
Moottorin laippakoko: | FT85 |
Liitännän koodi: | A |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Valurautaa |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Kumiosien koodi: | E |
Laakeri: | SIC |
: | SIC |
Säätimet | |
---|---|
Taajuusmuuttaja: | EI |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -20 .. 120 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CR 3-3 A-A-A-E-HQQE |
Tuotenro: | 96507137 |
EAN-numero: | 5700396388724 |
Hinta: |