Tuotteet CR 5-6 A-A-A-E-HUBE
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 34.6 kg |
Bruttopaino: | 37.1 kg |
Rahtitilavuus: | 0.06 m³ |
Myyntialue: | Australia |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm |
Nimellisvirtaama: | 5.7 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 28.6 m |
Maksiminostokorkeus: | 40 m |
Jaksoja: | 6 |
Juoksupyöriä: | 6 |
Matala NPSH: | E |
Akselitiivisteen koodi: | HUBE |
Hyväksynnät tyyppikilvessä: | CE |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 90SA |
IE-hyötysuhdeluokka: | IE2 |
Nimellisteho - P2: | 1.1 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nimellisvirta: | 4.10/2.35 A |
Käynnistysvirta: | 740-800 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.87-0.82 |
Nimellisnopeus: | 2890-2910 rpm |
Hyötysuhde: | IE2 79,6% |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 79.6 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla: | 82 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla: | 79 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Moottorin N:o: | 85D05905 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 120 °C |
Liitännän tyyppi: | OVAL |
Imuaukon koko: | Rp 1 1/4 |
Moottorin laippakoko: | FT100 |
Liitännän koodi: | A |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Valurautaa |
: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Kumiosien koodi: | E |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | 0 .. 120 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CR 5-6 A-A-A-E-HUBE |
Tuotenro: | 96509185 |
EAN-numero: | 5700396475530 |
Hinta: |