Tuotteet CR 64-1-1 A-F-A-E-EUUE
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 110 kg |
Bruttopaino: | 165 kg |
Rahtitilavuus: | 0.28 m³ |
Myyntialue: | Australia |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm |
Nimellisvirtaama: | 64 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 15.5 m |
Jaksoja: | 1 |
Juoksupyöriä: | 1 |
Sorvattujen juoksupyörien lukumäärä: | 1 |
Matala NPSH: | E |
Akselitiivisteen koodi: | EUUE |
Pumpun n:o: | 96422328 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 112MC |
IE-hyötysuhdeluokka: | IE2 |
Nimellisteho - P2: | 4 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 380-415 D V |
Nimellisvirta: | 8 A |
Käynnistysvirta: | 870-950 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.88-0.84 |
Nimellisnopeus: | 2910-2930 rpm |
Hyötysuhde: | IE2 85,8% |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 85.8 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla: | 89 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla: | 87 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | PTC |
Moottorin N:o: | 85D15413 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 90 °C |
Liitännän tyyppi: | DIN |
Imuaukon koko: | DN 100 |
Liitännän paineluokka: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Moottorin laippakoko: | F130 |
Liitännän koodi: | F |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Valurautaa |
: | EN-JS1050 |
: | 80-55-06 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Kumiosien koodi: | E |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -30 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CR 64-1-1 A-F-A-E-EUUE |
Tuotenro: | 96509017 |
EAN-numero: | 5700396462714 |
Hinta: |