- p maks.
- 25 bar
- Nesteen lämpötila
- -20 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 28 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 244 m
CRIE-pumppu kaikkiin vesitarpeisiin
CRIE on monijaksoinen, taajuusmuuttajalla varustettu inline-pumppu, jota on saatavana useissa koko- ja paineluokissa. AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu CRIE-pumppu soveltuu ei-syövyttäville nesteille. Integroitu tai erillinen taajuusmuuttaja ja lisävarusteena saatava IE5-moottori mahdollistavat huippuluokan suorituskyvyn, säädettävyyden ja energiatehokkuuden. CRIE-pumppu soveltuu nesteen siirtoon, lämpimän ja kylmän veden kiertoon ja paineenkorotukseen.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.