Tuotteet CRN 32-1-1 A-F-G-V-EUUV
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 71 kg |
Bruttopaino: | 121 kg |
Rahtitilavuus: | 0.19 m³ |
Myyntialue: | Australia |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm |
Nimellisvirtaama: | 30 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 10.6 m |
Jaksoja: | 1 |
Juoksupyöriä: | 1 |
Sorvattujen juoksupyörien lukumäärä: | 1 |
Matala NPSH: | E |
Akselitiivisteen koodi: | EUUV |
Pumpun n:o: | 96422755 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 90SB |
IE-hyötysuhdeluokka: | IE2 |
Nimellisteho - P2: | 1.5 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nimellisvirta: | 5.45/3.15 A |
Käynnistysvirta: | 850-930 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.87-0.82 |
Nimellisnopeus: | 2890-2910 rpm |
Hyötysuhde: | IE2 81,3% |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 81.3 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla: | 85 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla: | 83 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Moottorin N:o: | 85D05906 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 90 °C |
Liitännän tyyppi: | DIN |
Imuaukon koko: | DN 65 |
Paineaukon koko: | DN 65 |
Liitännän paineluokka: | PN 16 / PN 25 / PN 40 |
Moottorin laippakoko: | F115 |
Liitännän koodi: | F |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Ruostumatonta terästä |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalikoodi: | G |
Kumiosien koodi: | V |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -20 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CRN 32-1-1 A-F-G-V-EUUV |
Tuotenro: | 96509094 |
EAN-numero: | 5700396466132 |
Hinta: |