Tuotteet CRN 5-12 A-FGJ-G-V-HUBV
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 39.8 kg |
Bruttopaino: | 43.3 kg |
Rahtitilavuus: | 0.09 m³ |
Myyntialue: | Australia |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm |
Nimellisvirtaama: | 5.7 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 61.2 m |
Jaksoja: | 12 |
Juoksupyöriä: | 12 |
Matala NPSH: | E |
Akselitiivisteen koodi: | HUBV |
Hyväksynnät tyyppikilvessä: | CE |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 90LC |
IE-hyötysuhdeluokka: | IE2 |
Nimellisteho - P2: | 2.2 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nimellisvirta: | 7.70/4.45 A |
Käynnistysvirta: | 850-950 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.89-0.87 |
Nimellisnopeus: | 2890-2910 rpm |
Hyötysuhde: | IE2 83,2% |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 83.2 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla: | 86 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla: | 85 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Moottorin N:o: | 85D05908 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 25 bar / 90 °C |
Liitännän tyyppi: | DIN |
Imuaukon koko: | DN 25 / DN 32 |
Paineaukon koko: | DN 25 / DN 32 |
Liitännän paineluokka: | PN 16 / PN 25 |
Moottorin laippakoko: | FT115 |
Liitännän koodi: | FGJ |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Ruostumatonta terästä |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalikoodi: | G |
Kumiosien koodi: | V |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -20 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CRN 5-12 A-FGJ-G-V-HUBV |
Tuotenro: | 96509201 |
EAN-numero: | 5700396476803 |
Hinta: |