- p maks.
- 25 bar
- Nesteen lämpötila
- -40 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 241 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 244 m
CRNE korroosionkestävä pumppu
CRNE-pumppu on valmistettu kokonaan korkealuokkaisesta AISI 316 haponkestävästä teräksestä. Se on erittäin tehokas monivaiheinen inline-pumppu integroidulla taajuusmuuttajalla ja se soveltuu teollisuudessa käytettäville nesteille. Se on suunniteltu käytettäväksi järjestelmissä, joissa kaikkien nesteen kanssa kosketuksissa olevien osien on oltava haponkestävää terästä. Tehtaissa, joissa vaarallisten ja syövyttävien nesteiden pumppaus on olennainen osa tuotantoa, turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. CRNE-pumput vastaavat näihin haasteisiin. Ne pumppaavat syövyttäviä, hankaavia, myrkyllisiä, vaarallisia ja voimakkaan hajuisia nesteitä.